Marlin/Manta/Stingray/Oscar 1/4-20螺栓安装适配

查看更多 Allied Vision
×
产品编码 #59-157 6-10 工作日
×
- +
RMB 202.72
数量 1+
RMB 202.72
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Camera Accessory
电源:
Power over FireWire, or with Power Supply Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 性价比高
  • VGA(640X480)-2百万像素可选
  • 大比特深度(14比特或8比特可选)

Allied Vision Stingray相机可输出高性能的图象,使用高速IEEE-1394b 接口界面,价格低廉,采用SONY CCD,14-bit输出.Stingray相机家族的每一款相机都有着很高的分辨率,可选黑白版本和彩色版本,携带方便,可与电脑联用(包括WMD),也可在Linux 平台上操作。每种相机都附带FireWire电缆,驱动和软件开发包CD,可选¼-20适配器 #59-157,12pin 触发输入输出线,可选笔记本用Firewire卡。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号