10m长度,CAT5E GigE线缆,RJ45接口

×
产品编码 #63-864 6-10 工作日
×
- +
RMB 176.28
数量 1+
RMB 176.28
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Camera Accessory
线缆长度 (m):
10
连接器:
GigE Cat 5
长度 (ft):
32

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • GigE 电缆长度可达 20m
  • 采集卡可用于 PCI 和 PCI-E

GigE 电缆的优点包括:电缆长度较长、安装简单。GigE 电缆最长可达 100m,非常适用于计算机必须远离相机的应用场合。使用千兆网络交换机和路由器可以实现更长的距离。通过使用计算机上常见的网络组件,系统设置大大简化。CAT-6 SSTP GigE 电缆的速度可以达到 600MHz。

GigE 电缆和采集板与我们的各种 GigE 相机兼容。所有电缆均采用标准 RJ45 连接。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号