有什么可以帮到您?
工程师接受在线咨询
我们的操作人员目前都在忙碌。请留言,我们将会很快与您联系。
留言
最新 2024版《光学与光子学目录和资源手册》电子目录现已上线,欢迎前往
查看/下载
我的帐户
登陆
新用户?
免费注册.
0
购物车
企业能力
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
PRECISION
OPTICS
by EDMUND
FILTER
OPTICS
by EDMUND
LASER
OPTICS
by EDMUND
IMAGING
OPTICS
by EDMUND
学习专区
资源库
事件
公司资讯
关于我们
展会
区域办事处
招贤纳士
目录
Edmund Scientific
联系我们
高管团队
合规
折扣/优惠计划
新闻发布
DEI Statement
简体中文
Select Your Language:
English
简体中文
日本語
한국어
繁體中文
Deutsch
Français
RMB
Select Your Currency:
USD
GBP
EUR
JPY
SGD
KRW
RMB
TWD
AUD
INR
CAD
联系我们
产品购买
按产品类别选购
光学件
Back
透镜
消色差透镜
非球面透镜
平凸透镜(PCX)
双凸透镜(DCX)
平凹透镜
双凹透镜
柱面镜
激光用透镜
紫外和红外
紫外镜片
球透镜或聚光镜
菲涅尔透镜
Focus Tunable Lenses
专用镜
成套产品
查看所有
反射镜
反射平晶
离轴抛物面反射镜
Nd:YAG 激光反射镜
宽带介质膜反射镜
激光反射镜
超快激光反射镜
聚焦反射镜(凹面反射镜)
红外反射镜
冷/热反射镜
专用镜
查看所有
窗口片或扩散片
可见光
紫外或红外窗口片
激光用窗口玻璃
干涉测量法
专用镜
扩散片
查看所有
滤光片
带通滤光片
长波通滤光片
短波通滤光片
陷波滤光片
中性密度(ND)滤光片
彩色和吸收性滤光片
二向色滤光片
Ultra-Thin Filters
激光用滤光片
机器视觉滤光片和附件
查看所有
偏振光学元件
线偏振片
圆偏振片
消偏器
波片或延迟片
偏振分光镜
偏振测试仪
偏振片配套的光机械元件
查看所有
分光镜
分光平片
立方体
偏振分光镜
非偏振
激光用分光镜
查看所有
棱镜
直角棱镜
散射
五角棱镜
图象旋转
导光管或匀光管
组件
回射镜
专用镜
查看所有
衍射光栅
反射式刻线衍射光栅
反射式全息衍射光栅
反射式阶梯光栅
凹面衍射光栅
透射式衍射光栅
特殊光栅
查看所有
光学装配件
Optical Kits
C-Mount Optical Components
Laser Optic Assemblies
准直或测试配件
查看所有
SCHOTT 光学元件
红外光学件
锗材料
硫化锌
反射式 IR 光学元件
蓝宝石光学件
硅光学件
萤石
熔融石英光学元件
氟化镁光学元件
硫化锌材料光学件
硫属化合物
其他 IR 材料
IR 组件
查看所有
光纤
激光用光学件
激光反射镜
激光用透镜
激光用窗口玻璃
激光用滤光片
超快光学元件
激光扩束镜
激光用光学组装件
激光光束的整形
激光用分光镜
Laser Microscopy
晶体和隔离器
激光偏振
激光用棱镜
查看所有
超快光学元件
超快激光脉冲压缩器
超快激光脉冲扩展器
啁啾反射镜和高色散反射镜
低 GDD 超快反射镜
超快透镜和窗口片
超快光学滤光片
超快谐波分离器与分光镜
超快激光诊断
反射物镜和扩束镜
脉冲压缩光栅
Cailabs Canunda 反射轴锥镜
查看所有
IBS(离子束溅射)镀膜光学元件
Diffractive Optical Elements (DOE)
查看所有 光学件
激光用光学件
Back
激光反射镜
激光反射镜
宽带激光反射镜
超快激光反射镜
Dichroic Mirrors & Harmonic Separators
激光反射镜基片
查看所有
激光用透镜
平凸 (PCX) 激光透镜
非球面激光透镜
柱面激光透镜
激光聚焦配件
专用激光透镜
查看所有
激光用窗口玻璃
激光线窗口片
宽带激光窗口片
单一表面镀膜激光窗口片
无镀膜激光窗口片
专用激光窗口片
查看所有
激光用滤光片
带通滤光片
长波通边缘滤光片和长波通二向色性滤光片
短波通边缘滤光片和短波通二向色性滤光片
陷波滤光片
谐波分离器
中性密度 (ND) 滤光片
查看所有
超快光学元件
超快激光脉冲压缩器
超快激光脉冲扩展器
啁啾反射镜和高色散反射镜
低 GDD 超快反射镜
超快透镜和窗口片
超快光学滤光片
超快谐波分离器与分光镜
超快激光诊断
反射物镜和扩束镜
脉冲压缩光栅
Cailabs Canunda 反射轴锥镜
查看所有
激光扩束镜
天蝎座(Scorpii®) 扩束镜
织女星(Vega®) 扩束镜
大角星(Arcturus®)氦氖扩束镜
天龙座(Draconis®)扩束镜
Canopus® 扩束镜
科研级变倍扩束镜(RVBX)
CO
2
扩束镜
查看所有
激光用光学组装件
激光扩束镜
显微镜物镜
光束整形器
光学隔离器
F-Theta 镜头
Galvanometers
查看所有
激光光束的整形
激光用分光镜
Laser Microscopy
晶体和隔离器
激光偏振
激光用棱镜
查看所有 激光用光学件
机械件和光-机设备
Back
套管系统
多元件镜筒系统
C、S 和 T 接口调整架
SM 管道系统
查看所有
光学笼式系统
笼式系统安装板
笼式系统支撑杆
笼式系统光学固定组件
笼式系统球体
笼式系统配件
笼式系统套件
查看所有
安装支架或安装板
E 系列运动型
光学安装座
光学反射镜调整架
光学透镜和滤光片安装座
棱镜与分光镜安装座
偏光片底座
激光和光纤元件光学安装座
查看所有
台式系统
光学接杆
光学接杆夹和安装底座
光学接杆配件
成像结构
台式支架和平板
查看所有
光学平台和面包板
工作台板
复合面包板
防震台
光学平台配件
查看所有
Motorized Translation Stages
电动平台
Motorized Rotary Stages
Motorized Linear Actuators
Motorized Stages for Life Sciences
Piezo Driven Motorized Stages
Controllers for Motorized Stages
电动调整台的配件
查看所有
位移平台以及滑块
手动平台和滑块
手动调整台和滑块配件
查看所有
光圈类
可变光圈
针孔与狭缝
光圈和孔径安装座
快门
查看所有
配件
Tools
Thread Adapters and Screws
Plates and Brackets
Others
查看所有
查看所有 机械件和光-机设备
显微镜
Back
Edmund Optics® Objectives
反射物镜
TECHSPEC® 物镜
查看所有
Mitutoyo 物镜
Mitutoyo Objectives
Mitutoyo 显微镜
查看所有
Olympus 物镜
Olympus 物镜
Olympus 显微镜
查看所有
Nikon 物镜
Nikon 物镜
查看所有
ZEISS 物镜
Automated Upright Microscopes
无穷远校正物镜
有限共轭物镜
反射物镜
TECHSPEC® 物镜
TECHSPEC® 物镜
查看所有
显微镜相机
USB相机
查看所有
显微镜照明
环形光源
点光源
背光源
Fiber Optic Illuminators
Fiber Optic Light Guides
显微镜照明配件
查看所有
立体显微镜
显微镜滤光片
带通滤光片
长波通或二向色边缘迅速截止型滤光片
短波通边缘迅速截止型滤光片
中性密度滤光片
查看所有
Modular Zoom Lenses
显微镜靶
分划板或镜台测微尺
显微镜用结构件
C、S 和 T 接口调整架
光学试验台零件或实验台
接杆以及接杆固定设备
光学元件固定件
线性位移调整台
查看所有
目镜
中继镜或耦合镜
袖珍显微镜或直读式显微镜
放大镜
比较仪
分划板
镜片放大镜
手持式放大镜
验布镜
查看所有
查看所有 显微镜
激光
Back
激光器
机器视觉激光器
生命科学激光器
计量激光器
气体激光器
工业级和指向激光器
材料处理激光器
查看所有
测量仪器
Laser Beam Analysis
功率表
EO Laser Measurement
红外(IR) 或紫外(UV)观察镜
Laser Electronics
查看所有
激光用光学件
激光反射镜
激光用透镜
激光用窗口玻璃
激光用滤光片
超快光学元件
激光扩束镜
激光用光学组装件
激光光束的整形
激光用分光镜
Laser Microscopy
晶体和隔离器
激光偏振
激光用棱镜
查看所有
Laser Mechanics
激光防护
激光防护眼镜和激光安全护目镜
激光保护
查看所有
Laser Accessories
实验室或生产线用品
清洁用品
零件夹持用品
通用工具
粘接用品
Acktar 黑色吸光材料
暗室器材
UV 固化设备
保管
实验室套件
激光防护
磁性装置
查看所有
查看所有 激光
镜头
Back
定焦镜头
远心镜头
M12 镜头(S 接口镜头)
显微镜物镜
Edmund Optics® Objectives
无穷远校正物镜
有限共轭物镜
反射物镜
Mitutoyo 物镜
TECHSPEC® 物镜
Olympus 物镜
Nikon 物镜
ZEISS 物镜
Infinity Photo-Optical
查看所有
加固镜头
Liquid Lenses
变焦镜头
倍率可变镜头
中继镜头
Imaging Lens Accessories
机器视觉滤光片和附件
Imaging Lens Accessories
查看所有
影视制作和高级摄影
查看所有 镜头
相机
Back
Teledyne FLIR 相机
Teledyne Dalsa 相机
Teledyne Lumenera 显微镜相机
Allied Vision 相机
Basler 相机
IDS Imaging 相机
JAI 相机
LUCID Vision Labs Cameras™
Pixelink® 相机
EO 相机
USB相机
Gigabit以太网相机
高速接口相机
Imaging Systems
Analog Cameras
FireWire相机
Other Cameras
相机配件
查看所有 相机
照明
Back
机器视觉光源
LED环形光
Bar Lights
LED背光
同轴光源
LED点光源
漫射光源
Flat Dome Lights
可冲洗光源
机器视觉光源配件
查看所有
显微镜照明
环形光源
点光源
背光源
Fiber Optic Illuminators
Fiber Optic Light Guides
显微镜照明配件
查看所有
宽谱光源
激光器
机器视觉激光器
生命科学激光器
计量激光器
气体激光器
工业级和指向激光器
材料处理激光器
查看所有
其他光源
附件
机器视觉光源配件
显微镜照明配件
查看所有
查看所有 照明
测量标板
Back
Resolution Test Targets
Distortion Test Targets
Image Analysis & Stage Micrometers
Color & Gray Level Test Targets
USAF Targets
Ronchi Rulings
Reticles
查看所有 测量标板
测试和探测
Back
Optical Metrology
Machine Vision Solutions
测量仪器
Laser Beam Analysis
功率表
EO Laser Measurement
红外(IR) 或紫外(UV)观察镜
Laser Electronics
查看所有
Detectors
Amplifiers
Light Meters
光谱分析
Scratch Dig and Roughness Standards
Measurement Tools
Active Optical Components
查看所有 测试和探测
实验室或生产线用品
Back
清洁用品
镜头纸或镜头布
Optical Cleaning Kits
手套,刷子或棉签
镜头清洗剂或镜片袋
Optics Care Kit
查看所有
零件夹持用品
Gloves
Pick-Up Tools
镊子和钳子
Component Handling Kit
查看所有
通用工具
粘接用品
Acktar 黑色吸光材料
暗室器材
UV 固化设备
保管
实验室套件
激光防护
激光防护眼镜和激光安全护目镜
激光保护
查看所有
磁性装置
查看所有 实验室或生产线用品
Clearance
重新认证产品
新品专区
品牌专区
企业能力
资源库
事件
公司资讯
产品选型工具和折扣
快速报价工具
定制产品报价及计算工具
产品选型工具
折扣及促销
帮助中心和个人账号
我的帐户
联系我们和帮助中心
账号登录
✕
您选择的产品已被添加至购物车
产品列表
/
相机
/
Analog Cameras
/
EO-1BW ½” CCD 近似单色的照相机
查看此系列 1 款产品
EO-3BW 1/3英寸CCD,模拟黑白相机
×
产品编码
#58-253
6-10 工作日
×
-
+
4,274.79
RMB 4,274.79
数量 1+
RMB 4,274.79
含税批量价格
索取报价
+ 添加至收藏夹
Create an account or log in to access saved list
产品对比
下载产品资料
规格
详细资料
附件
技术数据
资源
相关产品
成像镜头筛选器
视频输出:
Analog
类型:
Monochrome Camera
安装螺纹:
¼-20 (Integrated into Housing)
图象缓冲:
Not Specified
型号:
EO-3BW
传感器类型:
Interlaced CCD
摄像机传感器格式:
1/3"
分辨率 (MegaPixels):
0.30
像素 (H x V):
768 x 494
像素大小,H x V (μm):
6.4 x 7.4
感应区域,H x V (mm):
4.8 x 3.6
曝光控制触发器:
1/60 - 1/100,000s, On/Off
连接器:
Analog, BNC
电源:
Separate Power Supply (Included)
功耗 (W):
1.2
GPIOs:
N/A
同步:
Internal
尺寸 (mm):
56 x 41 x 41 (includes connectors and lens mount)
重量 (g):
140
支架:
C/CS-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
动态范围 (dB) :
Not Specified
工作温度 (°C):
-10 to +50
GPIO Connector Type:
None
电源要求:
12 V DC
信号格式:
EIA (RS-170)
合规性
RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:
浏览
×
产品系列说明
½" , 1/3" CCD
改进型分辨率
带C接口适配器
带电源
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号